REF.
037301

Barra com furos para condutores de proteção para quadros XL³ 400

Mais informação
Preço 77,45 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.07
Peso (g) 401

Descrição

Características do Produto

Comprimento: 446 mm (24 módulos). 36 furos Ø 5,3 mm (1,5 a 10 mm2). 2 furos Ø 9 mm (35 mm2). 4 furos Ø 6,5 mm (2,5 a 16 mm2). Fixa-se diretamente aos montantes funcionais ou em calha com braceletes ref. 0 200 94.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar