REF.
020124
Celas de cabos XL³ 400 - para quadro metálico Ref. 0 201 04 - 750x310x175 mm
Preço | 330,46 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 42.11 |
Peso (g) | 12365 |
Descrição
Características do Produto
Podem receber aparelhos até 400 A. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Portas a encomendar em separado. Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal e vertical. RAL 7035.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar