REF.
404602
Chassis VX3 IS Para armário XL3 4000 altura 2 200 mm - prof. 975 mm
Preço | 3 406,62 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 349.23 |
Peso (g) | 90900 |
Descrição
Características do Produto
Barramento em alumínio/cobre estanhado. Perfil especial para ligação automática por pinças. Recebe as bases VX3 IS para aparelhos e repartidores de fila HX3 IS. Permite a repartição de acordo com os IS 223, 233 e 333 em função das bases e dos repartidores utilizados. Fornecido com compartimentação para forma 4b. Monta-se em armário XL3 4000. Chassis constituído por um montante e por suportes isolantes para barras de alumínio.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar