REF.
416339
Contactor industrial CTX3 800 - 3 pólos - 500 A - 380 - 450 V~ - 2 NA + 2 NF
| Preço | 2 818,40 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 33.08 |
| Peso (g) | 22747 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1. Podem ser equipados com relés térmicos RTX3, com contactos auxiliares e com dispositivo de encravamento mecânico. Ligação sobre placas.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar