REF.
422283
Disjuntor DPX³ 1600 magnetotérmico - 4P - Icu 70 kA (400V~) - 1250 A
| Preço | 6 057,09 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 47.6 |
| Peso (g) | 18683 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntores de potência em caixa moldada que asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas em baixa tensão. Recebem os auxiliares de comando e sinalização (ligadores integrados). Associam-se ao relé diferencial. Fornecidos com: placas de ligação para barras e proteção dos parafusos. De acordo com a norma IEC 60947-2. Regulações térmicas e magnéticas seláveis.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar