REF.
020818
Kit DMX³ 2500/4000 para XL³ 4000/6300 - largura 24M - profundidade 975 mm
| Preço | 3 894,34 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 68.36 |
| Peso (g) | 38000 |
Descrição
Características do Produto
Para armários de largura 24 módulos e prof. 975 mm.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar