REF.
088010
Kits para caixas de chão standard - mecanismo na horizontal - 18 módulos
| Preço | 92,20 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 20.707 |
| Peso (g) | 3279 |
Descrição
Características do Produto
Instalação dos mecanismos na horizontal - altura regulável de 80 a 110 mm Instalam-se diretamente em chão falso. Para instalação em betonilha, utilizar as caixas de encastrar autoajustáveis (ref. 0 880 90/91/92) ou a caixa de encastrar universal regulável (ref. 0 880 80) e os aros de redução (ref. 0 880 81/82/83) 18 módulos - 3 filas de 6 módulos Composição: - 1 kit suporte de montagem ref. 0 880 21 - 1 tampa isolante (plástico) ref. 0 880 01Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar