REF.
036494

Placa passa-cabos Cabstop IP55 para quadros Atlantic - 14 entradas

Mais informação
Preço 107,86 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 2.71
Peso (g) 363

Descrição

Características do Produto

13 entradas Ø5mm a Ø14mm e 1 entrada Ø14mm a Ø24mm. Entradas de cabos constituídas por um cerracabos que assegura a resistência mecânica e zonas de elastómero que asseguram a estanquidade. Perfuráveis diretamente com o cabo (sem ferramenta) com acabamento excelente e possibilidade de substituição do cabo. Polipropileno ignífugo. RAL 7035. Duas possibilidades de montagem: direta na entrada de cabos dos quadros Atlantic ou Marina; na superfície plana com o kit ref. 0 364 98. Fornecidas com obturadores de fecho permitindo obturar uma entrada furada garantindo IP 55 e ferramenta de desengate do cabo.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar