REF.
069880L

Plexo New IP55 componível - Adaptador Mosaic com tampa transparente, Antracite

Mais informação
Preço 10,69 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 3.121
Peso (g) 463

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Versão componível. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Adaptador para 2 módulos Mosaic com tampa transparente. Recebe mecanismos Mosaic™ até máx. 2 módulos (exceto mecanismos com saliências especialmente relevantes) e confere-lhes um IP 55. Cor: Antracite.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar