REF.
020456
Quadro metálico XL³ 800 - IP55 - 36/24M/fila - 1095x950x225 mm
| Preço | 1 036,05 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 323.75 |
| Peso (g) | 36500 |
Descrição
Características do Produto
Altura 1095 mm - Altura para painéis 1000 mm - Largura exterior 950 mm - Largura útil 850 mm - Profundidade 225 mm. IP 55 com porta, IK 08. Podem receber aparelhos até 630 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Podem integrar cela de cabos interna 36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna). Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios. RAL 7035. Fornecidos sem flancos laterais, com montantes funcionais.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar