REF.
416773
Relé térmico RTX3 150 - 80 a 105 A - para CTX³ 65 - classe 10 A
| Preço | 270,80 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.89 |
| Peso (g) | 848 |
Descrição
Características do Produto
Proteção térmica contra sobrecargas, longos tempos de arranque e bloqueios do motor. Tipo diferencial: sensibilidade a perdas de fase por disparo rápido. De acordo com as normas IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1. Classe 10A. Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NF. Para contactores CTX3 150. Ligação por bornes de estribo.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar