REF.
416670
Relé térmico RTX3 40 - 6 a 9 A - para CTX³ 22 / 40 - classe 10 A
| Preço | 77,08 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.36 |
| Peso (g) | 181 |
Descrição
Características do Produto
Proteção térmica contra sobrecargas, longos tempos de arranque e bloqueios do motor. Tipo diferencial: sensibilidade a perdas de fase por disparo rápido. De acordo com as normas IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1. Classe 10A. Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NF. Para contactores CTX3 22 e 40. Ligação por parafusos.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar