REF.
037308
Repartidor em escada para terminais 400A
Preço | 362,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 14.84 |
Peso (g) | 4040 |
Descrição
Características do Produto
Fixação horizontal em quadros XL3 400, vertical em cela de cabos XL3 400, vertical em cela de cabos interna XL3 800 ou em platina por parafusos M6 (fornecidos). Composto por 4 barras estanhadas 32 x 5 mm cada uma com: 2 furos lisos Ø 8,5 mm, (alimentação); saídas 21 furos M6, (terminais 70 mm2 máx).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar