REF.
400410
Repartidor modular 4P 125A 10M
Preço | 60,52 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.56 |
Peso (g) | 563 |
Descrição
Características do Produto
Permite que as entradas e saídas dos circuitos elétricos de uma casa sejam reunidas num só lugar, com cablagem facilitada. Fixação em calha. Altura 92 mm, largura 176 mm e profundidade 51 mm. IK05 -IP00. Entrada externa 16-35 mm² em condutor flexível com ponteira. 15 saídas: 2 x 10-35 + 1 x 10-25 + 12 x 2,5-10 mm² em condutor rígido. 15 saídas: 2 x 6 -25 + 1 x 6-16 + 12 x 1,5-10 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. In = 125A - 40 ° C Ui = 500 V.Ipk = 18 kÂIcw = 4,5 kA.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar