REF.
088025
Caixa de chão vertical IK08 - 16 módulos (2 x 8)
| Preço | 81,39 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 10.466 |
| Peso (g) | 1139.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de chão fornecida com suportes para montagem de mecanismos Mosaic. Instalação mecanismos na vertical - 80 mm. Para chão falso utilizar os acessórios para isolar os mecanismos ref. 088026/27/28. Para betonilha utilizar as caixas de encastrar autoajustáveis ref. 0880 90/91/92 ou a caixa de encastrar ref. 088080 e os aros de redução ref. 0880 81/82/83.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar