REF.
344643

Classe 300 X13E - Monitor de vídeo conectável - com ligação Wi­-Fi - Preto

Mais informação
Preço 576,92 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.020
Peso (g) 724.00

Descrição

Características do Produto

Monitor de vídeo 2 FIOS a cores, mãos livres. Instalação saliente. Permite atender chamadas áudio ou vídeo através de smartphone ou tablet. Comunicação através da APP "DOOR ENTRY" (grátis) para iOS e Android. Instalação a 2 fios e com tecnologia Wi­Fi integrada para ligação à Internet. Ecrã tátil de 7'' extra plano. Menu de utilizador adaptado ao ecrã tátil. Equipado com dispositivo de laço indutivo ("teleloop") que permite ser utilizado por pessoas portadoras de próteses auditivas (seletor na posição "T"). Equipado com 4 botões para as funções standard: ­ ativação da luz das escadas, ativação do posto externo para visualização da câmara. Com 4 teclas configuráveis para funções suplementares: ­ intercomunicação, ativar postos externos adicionais, etc. Teclas largas e em relevo para melhor acessibilidade. Possui LEDs para sinalizar a função: em conversação, abertura de porta, exclusão de chamada. Chamada de porta de patamar diferenciada. Ajuste de volumes (toque de campainha, conversação). Alimentação por BUS/SCS 127 Vdc. Dimensões (alt. x larg. x prof.): 165 x 193,5 x 22 mm Instalação também possível em suporte de mesa com o suporte acessório ref. 344632. Acabamento: Preto

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar