REF.
NSC-PRO

Netatmo - Câmara interior inteligente

Mais informação
Preço 198,11 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.833
Peso (g) 532

Descrição

Características do Produto

Alertas em caso de intrusão.
Reconhecimento facial.
Respeito pela vida privada.
Codificação H.264, microfone.

Dimensões: 45 x 45 x 155 mm

Alimentação:
Deve ser conectado a uma tomada de energia com o adaptador AC fornecido

Fornecido com:
1 câmara interior inteligente, 1 transformador, 1 cartão microSD (já inserido na câmara)

Armazenamento de vídeo gratuito:
Armazenamento local no cartão microSD com opção de backup na Dropbox ou servidor FTP. Cartão MicroSD até 32 GB (classe 10)

Configuração requerida
Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).

Segurança
Criptografia de última geração (IPsec, TLS)

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar