REF.
037322
Suporte isolante p/barras cobre p/XL3 - 1 ou 2 barras/pólo ≤ 1600A- p. alinhada
Preço | 142,10 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.16 |
Peso (g) | 1108 |
Descrição
Características do Produto
Suporte fixo para barras de cobre 50 x 5, 63 x 5 e 75 x 5, 80 x 5 e 100 x 5 mm, em posição alinhada. Monta-se nos armários XL3 4 000 em barramento de transferência: prof. 725 com travessas ref. 0 205 52; prof. 975 com travessas ref. 0 205 53. Em barramento horizontal e lateral prof. 475 com travessas ref. 0 205 51/0 205 51; prof. 725 com travessas ref. 0 205 52/0 205 52; prof. 975 com travessas ref. 0 205 53/0 205 53; Em barramento de fundo horizontal ou vertical larg. 475 com travessas ref. 0 205 21/51 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura); intermédia ref. 0 205 20; larg. 725 com travessas ref. 0 205 22/52 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura); larg. 975 com travessas ref. 0 205 23/53(travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura). Em barramento lateral nas celas de cabos: prof. 475 com travessas ref. 0 205 51; prof. 725 com travessas ref. 0 205 52; prof. 975 com travessas ref. 0 205 53.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar