REF.
022556
Interruptores-seccionadores Vistop - Comando Lateral - 4P 160 A - 9 módulos
| Preço | 241,28 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 2.310 |
| Peso (g) | 857.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptores-seccionadores de segurança, garantindo o corte em carga por seccionamento visível pela parte frontal e ação positiva dos contactos Comando lateral exterior à direita ou à esquerda fornecido com junta que assegura o IP do quadro (até IP 55), parafusos, escantilhão autocolante para furação e eixo de prolongamento de 30 a 170 mm Corte duplo por contactos com auto-limpeza de abertura/fecho brusco Punho encravável por cadeado na posição aberto Porta-etiqueta para identificação dos circuitos Ligadores de estribo, Pz2 para 63 A e chave sextavada de 125 a 160 A Fixação por parafusos ou em calha 4 IEC/EN 60715 (Vistop 63 A apenas em calha) Comando frontal direto (ou exterior com ref. 0 227 32 a encomendar em separado) Possibilidade de adição de contactos auxiliares NA+NF ref. 0 227 04/07Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar