REF.
034003
Régua com 10 Ligadores destacáveis: 2 x 25 mm2
| Preço | 34,33 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.888 |
| Peso (g) | 1600.00 |
Descrição
Características do Produto
Com patas de fixação. Cor cinzento. Podem ser utilizadas separadamente ou montadas nas caixas refs. 034020, 034021 ou 034022. Capacidade por ligador 2 x 25 mm2 / Passo 21,5 mm.* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar