REF.
038096
Interruptor de emergência com punho - sinalização 230 V~
| Preço | 355,58 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 2.363 |
| Peso (g) | 585.00 |
Descrição
Características do Produto
Para corte de emergência em cozinhas industriais, salas de informática, etc. Equipado com: • Encravamento por chave para proteção contra rearmes intempestivos. Fornecido com 2 chaves n.° 850 • Punho selável • 3 contactos inversores 12 A - 400 V~ para corte do disjuntor de entrada, corte da ventilação e reenvio de informação • 2 LED 48 V= e 230 V~ (1 verde + 1 vermelho) indicando a mudança de estado de um dos contactos • 4 entradas pré-cortadas para bucim CM 16P; Equipados com 3 contactos NA e 3 contactos NF - IP 54 - IK 07 - Cor: caixa amarela RAL 1018, punho vermelho RAL 3000 - Dimensões: 171 x 109 x 72 mmMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar