REF.
041525
Besouro para sinalização industrial - IP 30 - 75 dB - 24 V~/e = - 5 mA
| Preço | 154,39 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.196 |
| Peso (g) | 51.00 |
Descrição
Características do Produto
Para encastrar em furo Ø 16, 22 e 33 mm. Som intermitente, frequência 3 600 Hz. Utilização possível em funcionamento contínuo. Equipado com led pisca-pisca.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar