REF.
043501
Controlador permanente de isolamento - 230 V~ - Parametrização 50 a 500kΏ RS485
| Preço | 1 519,63 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.701 |
| Peso (g) | 383.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite controlar em permanência o nível de isolamento (CPI) dos circuitos isolados IT, em relação a terra, em conformidade com a norma de instalação IEC 60364-7-710 (Locais hospitalares grupo 2) e norma IEC 61557-8 (Anexo A e B). Para circuito monofásico, a associar a um ou mais (até 5) repetidores para sinalizar todos os defeitos por sinal sonoro e visual. Possibilidade de definir os alarmes e os avisos. Ecrã digital com afixação em 2 linhas com 5 caracteres por linha que permite definir os valores limites dos parâmetros em vigilância. 4 módulos de 17,5 mm. Saída RS 485.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar