REF.
048941
Detetor de movimento IV IP 41 360° instalação no teto encastrado
| Preço | 36,05 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.945 |
| Peso (g) | 128.00 |
Descrição
Características do Produto
Detetor de movimento IV IP 41 360° instalação no teto encastrado;Alcance Ø 8 m; Altura recomendada: 2,5 m; 3 condutores com neutro; Nível de luminosidade: 5 a 1 275 lux; Temporização regulável de 10 s a 10 min; Consumo 0,75 W em modo de espera; Distância ideal entre dois detetores: 6 m; Instalação direta no teto falso através das molas já montadas.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar