REF.
056609
Caixas de tomadas P17 - 125x220 mm - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+T -Sem calha
| Preço | 108,18 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 4.628 |
| Peso (g) | 1062.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadros monotomadas equipados P17 com interruptor e encravamento 16 a 63 A. IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem bucins • Autoextinguibilidade: 650 °C. Sem calha DIN.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar