REF.
056626
Caixas de tomadas P17- 125x220 mm - IP 55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+T-Sem calha
| Preço | 111,96 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 4.628 |
| Peso (g) | 1115.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadros monotomadas equipados P17 com interruptor e encravamento 16 a 63 A. IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem bucins • Autoextinguibilidade: 650 °C. Sem calha DIN.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar