REF.
057676
Tomadas p/quadro P17 - 16 A- 250 V ~-Sckuko com obturador - azul - IP54 /IK09
| Preço | 13,82 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 20 |
| Volume (dm3) | 9.294 |
| Peso (g) | 1755.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas para quadro com obturador. Pode montar-se sobre placas cegas ou com pré-cortes, em caixas de encastrar ref. 0 577 21/22 e quadros configuráveis P17. 75 x 75 mm. Cor azul. IP 54 tampa fechada - IP 44 com ficha ligada - IK09 de acordo com a norma EN 62262-250 VA. Material: plástico. Autoextinguibilidade: 850 °CMais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar