REF.
067664
LED para Comutador Mosaic 20A e Tomadas 2P+T Mosaic com indicador de tensão
| Preço | 6,38 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.540 |
| Peso (g) | 70.00 |
Descrição
Características do Produto
Montagem rápida por encaixe direto nos mecanismos. Lâmpada LED, cor branco. Duração de vida estimada: aprox. 100 000 horas. Para utilizar com o comutador de escada 20A com visor de 1 módulo, ref. 077060 (tanto para função "Luminoso" como para "Sinalização") e com qualquer tomada 2P+T Mosaic equipada com indicador de tensão.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar