REF.     
076533
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6 - FTP, com cordão - 4 módulos - Branco
| Preço | 48,55 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 0.536 | 
| Peso (g) | 177.00 | 
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ45 equipadas com conectores RJ45 LCS2 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com os suportes e quadros Mosaic. Tomada RJ45 - Categoria 6 - FTP, com cordão (patch cord) incluído - Comprimento do cordão: 90 cm (recolhe automaticamente pressionando o botão frontal desta tomada - 4 módulos - Branco.Mais Informação
| Instruções de instalação e documentos relacionados | |
|---|---|
| Fichas Técnicas | 
Videos
|  | 
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar
		
		
    
 
        