REF.
077063L
Mosaic - Interruptor Bipolar - 20AX-250V~- ligad.de parafusos - 2 mód. - branco
| Preço | 14,68 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.581 |
| Peso (g) | 496.00 |
Descrição
Características do Produto
Equipado com borne para repicagem do neutro. Utilizar lâmpada LED ref. 067664 tanto para função “luminoso”, como para função “sinalização”.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar