REF.
077219
Mosaic - Tomada 2P+T tipo Schuko, com tampa - 2 módulos - Branco
Preço | 7,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.581 |
Peso (g) | 450.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Para completar com os suportes e os quadros Mosaic. Tomada 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - Com ligadores automáticos (ligação rápida). Equipada com obturadores de proteção (IP 21D). Com alvéolos direitos 90 graus. Pode ser instalada em qualquer base Mosaic (caixa de encastrar, caixa de chão, caixa saliente, blocos buróticos, calhas, mini-colunas, ...). Tomada com tampa - 2 módulos - Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar