REF.
077521
Mosaic - Disjuntor de proximidade magnetotérmico - 10A - 2 módulos - branco
| Preço | 47,23 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.188 |
| Peso (g) | 62.00 |
Descrição
Características do Produto
Proteção contra sobrecargas e curto-circuitos. Disjuntor magnetotérmico 1P + Neutro 230 V~. Em associação, o disjuntor de proximidade Mosaic™ apresenta as mesmas características de seletividade que um DNX P+N do mesmo calibre. O disjuntor de proximidade Mosaic™ pode ser igualmente utilizado como limitador dos consumos locais (em função do seu calibre). Poder de corte: 3 000 A - NF C 61-410 (10/16 A). Curva tipo C. Disjuntor de proximidade Mosaic™ destina-se a proteger localmente uma parte de um circuito (por ex: tomada 2P+T tipo "sch") contra sobrecargas ou curto-circuitos. Este aparelho deve utilizar-se sempre como complemento da proteção principal do circuito. Rearme manual a ser feito pelo utilizador.Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|
|---|---|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar