REF.
077540
Mosaic - Limitador de sobretensões - 16A - 230 V~ - 2 módulos - branco
| Preço | 118,01 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 121.00 |
Descrição
Características do Produto
16 A - 230 V~ - 50/60 Hz. Para proteção contra sobretensões transitórias de origem atmosférica ou industrial, em instalações já protegidas com limitador no quadro elétrico. Instala-se a jusante de um interruptor diferencial, para proteger circuitos de tomadas de corrente. Com LED para indicação do estado da proteção: Verde (proteção ativa) / Vermelho (trocar o módulo de substituição ref. 077541). Caso o módulo ref. 077541 não se encontre ativo, o circuito permanece sob tensão (ainda que sem proteção). Corrente nominal de descarga (In): 1,5 kA; Corrente máx. admissível (Imáx): 6 kA; Nível de proteção (Up): L-N: 1 kV / N-PE: 1 kV; Tensão em circuito aberto (Uoc): 3 kV; De acordo com as normas EN 61643-11 e NF C 83-282.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar