REF.
077586
Mosaic - Tomada para máquinas de barbear - 5 módulos - Branco
| Preço | 38,08 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.279 |
| Peso (g) | 632.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomada para máquinas de barbear - 230 V / 120-230 V - 50-60 Hz - Índices de proteção: IP 24 / IK 04. De acordo com as normas EN 60742 e EN 61558-2-5. Tomada com ligadores automáticos (ligação rápida). Equipada com transformador de separação de circuito para isolar o utilizar da rede elétrica. Protegida contra sobrecargas e curto-circuitos por relé térmico incorporado, limitando a potência máxima admissível a 20 VA. A introdução da ficha desencadeia a alimentação do transformador. Tomada com dimensão de 5 módulos Mosaic. Fornecida com suporte de fixação e com quadro (Branco). Para instalar com caixa de encastrar Batibox dedicada, ref. 080155. (Nota: Não instalar com caixas salientes) - 5 módulos verticais - Branco.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar