REF.
077857
Green Up Access - Tomada de encastrar com chave 3.7kW Modo 1 e 2. IP55-IK10.
| Preço | 204,15 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 4.047 |
| Peso (g) | 678.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite o carregamento de veículos elétricos e híbridos recarregáveis utilizando um cabo Modo 2 (ou Modo 1) em total segurança. A tomada é reforçada com contactos prateados, garantindo uma utilização intensa. Adequado para habitação e local de trabalho. Fornecidas completas com suporte e quadro. Instalação em caixa Batibox 50 mm (ref. 0 800 31) ou possibilidade de montagem saliente com ref. 0 778 90. Fornecidas completas com suporte e quadro, tampa metálica com fechadura. Fornecida com 2 chaves.Mais Informação