REF.
078510
Mosaic - Sinalizador de balizagem - 2 módulos - branco
| Preço | 17,39 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 57.00 |
Descrição
Características do Produto
Sinalizador de balizagem ou de rodapé 230 V (por ex: para equipar um corredor ou uma zona de passagem). Equipado com LEDs (cor branco). 2 níveis de intensidade à escolha (0,2 W ou 1 W).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar