REF.
078520
Mosaic - Sinalética luminosa 230 V~ - 1 estado - 2 módulos - LEDs brancos
| Preço | 39,05 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 0.758 |
| Peso (g) | 221.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo equipado com LEDs e com janela deslizante para receber etiquetas de informação. Possibilidade de personalizar e imprimir etiquetas com um simples editor de texto (por ex: Word™) e recurso a papel de impressão standard ou papel transparente.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar