REF.
078570
Mosaic - Sinalizador triangular - 230 V~ (0.2 ou 1 W) - vermelho
| Preço | 25,14 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.888 |
| Peso (g) | 445.00 |
Descrição
Características do Produto
Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar