REF.
078700
Mosaic - Tomada Equipotencial - 1 módulo - Branco Antimicrobial
| Preço | 28,62 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.142 |
| Peso (g) | 31.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada Equipotencial. Permite igualizar os potenciais de todos os elementos condutores e de todas as massas, limitando a tensão de contacto a um valor não perigoso para as pessoas. Especialmente indicada para utilização em meio hospitalar, para não perturbar materiais sensíveis. Produto de acordo com as normas IEC 60364-7-710 e DIN 42801. Utilizar em associação com a Ficha equipotencial ref. 775993. 1 módulo. Branco Antimicrobial.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar