REF.
078746
Mosaic - Tomada pré-conectorizada USB (Tipo-A) 3.0 - para dados - 1 mód. -Branco
| Preço | 39,44 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.869 |
| Peso (g) | 52.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada USB para transferência de dados. Tomada fêmea. Permite a ligação de dispositivos equipados com USB (por ex.: scanner, impressora, câmara digital, disco rígido externo, quadro interativo, ...) a uma fonte de alimentação (ex.: computador). Comprimento máximo do cabo: 5 metros. Cabo recomendado: USB tipo-A ou USB tipo-C (Nota: cabos não fornecidos). Tomada pré-conectorizada - USB 3.0 (Tipo-A) - Fornecido com cordão (comprimento: 15 cm) - 1 módulo - Branco.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar