REF.
078803L
Mosaic - Quadro para 3 módulos horizontal - branco
| Preço | 2,92 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.676 |
| Peso (g) | 310.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080259.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar