REF.
078840
Mosaic - Frontal para aparelho modular - 2 módulos 17.5 mm
| Preço | 10,70 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.693 |
| Peso (g) | 50.00 |
Descrição
Características do Produto
Com capa de proteção transparente amovível (dimensões equivalentes a 4 módulos Mosaic™).Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|
|---|---|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar