REF.
079056L
Mosaic - Quadro para 6 módulos horizontal - preto mate
| Preço | 11,78 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 1.581 |
| Peso (g) | 188.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080253.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar