REF.
079186L
Mosaic - Tomada TV - R - SAT (Estrela) - 2 módulos - preto mate
| Preço | 19,12 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2.188 |
| Peso (g) | 838.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas adaptadas à receção TV (TDT, satélite e televisão por cabo) e Rádio (FM, DAB+). Compatíveis com UHD (Ultra High Definition). Tomadas estrela blindadas, Classe A. Compatíveis 4G LTE, baixa atenuação (< 1,5 dB). Cabo coaxial recomendado: 17 VATC. Possibilidade de visualizar a conexão através do mecanismo. Em conformidade com a norma EN-50083 e com a Diretiva Europeia EM-50083-2. TV: conector macho (Ø 9,5 mm) – 5-68 / 230-862 MHz. R: conector fêmea (Ø 9,5 mm) - 87,5-108 MHz. SAT: conector tipo “F” - 950-2400 MHz.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar