REF.
079215
Mosaic - Interruptor de intuição - alumínio
| Preço | 51,18 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.235 |
| Peso (g) | 75.00 |
Descrição
Características do Produto
Para instalar como um interruptor ou comutador de escada clássico. Este dispositivo desliga-se automaticamente após 10 minutos se não houver deteção de movimento (graças à sua célula detetora infravermelho integrada). Ângulo horizontal da detecção 160°. Alcance de deteção: 8 m. Compatível com todas as lâmpadas: - 12-150 W: incandescentes e de halogéneo 230V; - 12-150 VA: lâmpadas com balastro eletrónico ou ferromagnético; - 8-30 W (ou 650 mA) LED e CFL (lâmpadas fluorescentes compactas); Possibilidade de instalar vários tipos de lâmpadas no mesmo circuito; Ideal para salas onde exista a possibilidade de não desligar a luz (quarto de criança, garagem, dispensa, arrecadações, corredores de passagem, etc.)Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar