REF.
079304L
Mosaic - Quadro duplo - 2 x 2 módulos horizontal - alumínio
| Preço | 7,41 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 1.188 |
| Peso (g) | 144.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080252, ou 2 x 080251 para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar