REF.
079330L
Mosaic - Quadro para 2 x 5 módulos - alumínio
| Preço | 24,84 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.619 |
| Peso (g) | 122.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suportes ref. 080264.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar