REF.
079390
Mosaic - Tomada carregadora 2 USB Tipo-C - 230V~ - 2 mód.- alumínio
| Preço | 40,50 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.266 |
| Peso (g) | 70.00 |
Descrição
Características do Produto
5V= / 2400mA. Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil equipado com ficha USB Tipo-C. Pode ser aplicada em diferentes suportes de instalação: caixas de encastrar, caixas salientes, caixas de chão, blocos para colunas, blocos vazios para equipar, calha técnica DLP. Especialmente indicadas para serem instaladas próximo de mesas de reunião ou postos de trabalho. Conforme à diretiva UE sobre harmonização do standard de recarga dos terminais portáteis e redução dos carregadores móveis. Em conformidade com a diretiva IEC 62684-2011-01. Classe II MBT. Consumo em repouso: < 0,07 W. Nota: Cabo não fornecido.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar