REF.
079394
Mosaic - Tomada carregadora 2 USB Tipo-A - 230V~ - 2 módulos - alumínio
| Preço | 35,21 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.266 |
| Peso (g) | 63.00 |
Descrição
Características do Produto
5 Vdc - 2.400 mA / 12 W. Para recargar um smartphone, PowerBank ou tablet digital em modo carga rápida. Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil equipado com ficha USB Tipo-A. Consumo em repouso < 0,07 W. Classe II - MBTS. Em conformidade com à norma IEC 62684-2011-01. Cabos não fornecidos.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar