REF.
080043
Sistema Batibox - Paredes ocas - Caixa Tripla - Profundidade 40 mm
| Preço | 5,79 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 30 |
| Volume (dm3) | 32.400 |
| Peso (g) | 2491.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa tripla, também recebe 6 ou 8 módulos Mosaic. Para montagem de mecanismos com fixação por parafusos. Perfuração: Ø 67 mm. Distância entre eixos: 71 mm. Fornecidas com separador extraível para permitir receber funções especiais (ex.: tomadas múltiplas pré-cabladas). Utilização reversível (horizontal ou vertical).Mais Informação